AD737

量产

低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 计算
    真有效值
    平均整流值
    绝对值
  • 200 mV满量程输入范围(采用输入衰减器时,输入范围更大)
  • 与3½数字CMOS ADC直接接口
  • 高输入阻抗: 1012 Ω
  • 低输入偏置电流:25 pA(最大值)
  • 高精度:±0.2 mV ± 读数的0.3%
  • 均方根转换,信号波峰因数最高为5
  • 宽电源电压范围:±2.8 V, −3.2 V 至±16.5 V
  • 低功耗:25 μA (典型值)待机电流
  • 无需外部调整便可实现额定精度
  • AD737输出趋负;AD736为同一款基本器件的输出趋正版本。


AD737
低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8436 推荐新设计使用 低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD737

AD737 评估板

产品详情

评估板AD737-EVALZ可用于实验或用于熟悉均方根直流转换器。 该板针对多用途应用而设计。 该板采用双电源供电,已连接高阻抗输入并禁用省电特性。 更多信息参见 AD737 数据手册

EVAL-AD737
AD737 评估板

最新评论

近期浏览