eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD736

量产

低成本、低功耗、真均方根直流转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 将交流电压波形转换为直流电压,然后再转换为真均方根、平均整流、或绝对值200 mV均方根满量程输入范围(采用输入衰减器时,输入范围更大)
  • 高输入阻抗:1012 Ω
  • 低输入偏置电流:25 pA(最大值)
  • 高精度:±0.3 mV ±读数的0.3%
  • 均方根转换,信号波峰因素最高为5
  • 宽电源电压范围:+2.8 V、−3.2 V至±16.5 V
  • 低功耗:200 µA最大电源电流
  • 缓冲电压输出
  • 无需外部调整便可实现额定精度
  • 相关器件:
    AD737提供掉电控制特性,待机电流仅为25 μA;直流输出电压为负值,输出阻抗为8 kΩ
    相关器件:


AD736
低成本、低功耗、真均方根直流转换器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8436 推荐用于新设计 低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD736

AD736 评估板

产品详情

该评估板的出厂配置为双电源供电和高阻抗输入。可选的跳线位置支持低阻抗和直流输入连接。相比于高阻抗输入,使用低阻抗输入(引脚1)时一般能够支持更高电平的输入信号。直流连接则支持交流加直流测量,但务必注意,相反极性的输入端不得直流耦合到地。有关原理图和更多详情息,请参见AD736在线数据手册。

EVAL-AD736
AD736 评估板

最新评论

近期浏览