AD7305

量产

+3V/+5V、轨到轨、四通道、并行输入、8位DAC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 一个封装中集成四个8位DAC
  • 工作电压:+3 V、+5 V和±5 V
  • 轨到轨REF输入至电压输出摆幅
  • 1.1 mm、16/20引脚紧凑型TSSOP封装
  • 基准乘法带宽:2.6 MHz
  • 内部上电复位
  • SPI兼容型串行接口(AD7304)
  • 快速并行接口(AD7305)
  • 关断模式功耗:40 µA

AD7305
+3V/+5V、轨到轨、四通道、并行输入、8位DAC
AD7305 Functional Block Diagram AD7305 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5304 量产 2.5 V至5.5 V、500 µA、4通道、电压输出8位DAC,采用10引脚封装
AD5307 量产 2.5 V至5.5 V、400 µA、四通道、电压输出8位DAC,采用16引脚TSSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览