AD7304
量产+3V/+5V、轨到轨、四通道、串行输入、8位DAC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 一个封装中集成四个8位DAC
- 工作电压:+3 V、+5 V和±5 V
- 轨到轨REF输入至电压输出摆幅
- 1.1 mm、16/20引脚紧凑型TSSOP封装
- 基准乘法带宽:2.6 MHz
- 内部上电复位
- SPI兼容型串行接口(AD7304)
- 快速并行接口(AD7305)
- 关断模式功耗:40 µA
AD7304/AD7305均为四通道、8位DAC,采用+3 V至+5 V或±5 V单电源供电。AD7304具有一个串行接口,AD7305则具有一个并行接口。内部精密缓冲具有轨到轨摆幅。基准电压输入范围同时包括两个供电轨,能够提供正或负满量程输出电压。保证工作电压范围为+2.7 V、+5.5 V至±5 V,采用+3 V电源时功耗小于9 mW。满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定。轨到轨VREF输入至DAC VOUT允许将满量程电压设置为正电源电压VDD、负电源电压VSS或二者之间的任何值。
AD7304的双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(CS) 引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。
并行输入AD7305采用标准地址解码及WR控制线路,将数据载入输入寄存器。双缓冲架构允许所有四个输入寄存器预载入新值,然后由一个LDAC控制选通将所有新数据复制到DAC寄存器中,从而更新模拟输出值。采用+5.5 V以下电源供电时,AD7305还与广受欢迎的业界标准器件AD7226引脚兼容。
通电时,内部上电复位功能使两款器件均处于零电平状态。将AD7304上的SDI/SHDN引脚和AD7305上的A0/SHDN地址引脚设为三态,就可以激活这两款器件的关断(SHDN)功能,此时功耗为40 µA。AD7304/AD7305的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围和-40°C至+125°C汽车应用温度范围。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7304BNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7304BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7304BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7304BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7304BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7304YRZ | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7304BNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7304BNZ | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7304BRUZ | 量产 | |
AD7304BRUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7304BRZ | 量产 | |
AD7304BRZ-REEL | 量产 | |
AD7304YRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7304的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论