AD7303
量产+2.7 V至+5.5 V、串行输入、双通道、电压输出8位DAC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 一个封装中集成两个8位DAC
- 8引脚DIP、SOIC和microSOIC封装
- 工作电压:+2.7 V至+5.5 V
- 可采用内部和外部基准电压
- 三线式串行接口,QSPI™、SPI™、Microwire™兼容
- 各DAC单独省电功能
- 片内输出缓冲以轨到轨方式工作
- 片内控制寄存器
- 低功耗工作:2.3 mA (3.3 V)
- 完全省电模式:1 µA(最大值),80 nA(典型值)
AD7303是一款双通道、8位电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电。它内置片内精密输出缓冲,能够实现轨到轨输出摆幅。这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与QSPI、SPI、MICROWIRE以及数字信号处理器接口标准兼容。串行输入寄存器为16位,其中8位用作DAC的数据位,其余8位组成一个控制寄存器。
片内控制寄存器的作用包括:确定相关DAC的地址,使整个器件或单个DAC进入省电模式,选择内部或外部基准电压,以及提供一个同步加载装置,以便利用软件LDAC功能同时更新各DAC输出。
这款器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。3 V时最大功耗为7.5 mW,完全省电模式下则降至3 µW以下。
AD7303提供8引脚塑料双列直插式、8引脚SOIC和microSOIC三种封装。
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7303BNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD7303BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7303BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7303BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7303BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7303BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD7303BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7303BNZ | 量产 | |
AD7303BRMZ | 量产 | |
AD7303BRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7303BRZ | 量产 | |
AD7303BRZ-REEL | 量产 | |
AD7303BRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7303BNZ | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7303BRMZ | 量产 | |
AD7303BRMZ-REEL | 量产 | |
AD7303BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7303BRMZ | 量产 | |
AD7303BRMZ-REEL | 量产 | |
AD7303BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7303的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论