AD7302
量产2.7 V至5.5 V、并行输入、双通道、电压输出8位DAC
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 一个封装中集成两个8位DAC
- 20引脚DIP/SOIC/TSSOP封装
- 工作电压:+2.7 V至+5.5 V
- 可采用内部和外部基准电压
- DAC省电功能
- 并行接口
- 片内输出缓冲以轨到轨方式工作
- 低功耗工作:3 mA(最大值,3.3 V)
- 省电模式:1 µA(最大值,25°C)
AD7302是一款双通道、8位电压输出DAC,采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电。它内置片内精密输出缓冲,能够实现轨到轨输出摆幅。AD7302具有一个并行微处理器和DSP兼容接口,该接口配有高速寄存器和双缓冲接口逻辑。数据在CS或WR的上升沿载入寄存器,A/B引脚选择DAC A或DAC B。
AD7302有两种基准电压选择:从VDD获得内部基准电压或通过REFIN引脚获得外部基准电压。两个DAC可以利用异步LDAC输入同时更新,并且可以用异步CLR输入来清零。
这款器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。3.3 V时功耗小于10 mW,省电模式下则降至3 µW。
AD7302提供20引脚塑料双列直插式、20引脚SOIC和20引脚TSSOP三种封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7302BNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7302BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7302BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7302BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7302BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7302BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7302BRZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7302BNZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7302BNZ | 量产 | |
AD7302BRUZ | 量产 | |
AD7302BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7302BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7302BRZ | 量产 | |
AD7302BRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7302BNZ | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7302BRUZ | 量产 | |
AD7302BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7302BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7302BRZ | 量产 | |
AD7302BRZ-REEL | 量产 | |
AD7302BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7302的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论