AD7292

不推荐用于新设计

集成ADC、DAC、温度传感器和GPIO的10位监控和控制系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 10位SAR ADC
    -- 8个多路复用模拟输入通道
    -- 单端工作模式
    -- 差分工作模式
    -- 5 V模拟输入范围
    -- VREF、2VREF或4VREF输入范围
  • 4个单调性、10位、5 V DAC
    -- 2µs建立时间
    -- 上电复位至0 V
    -- 10 mA吸电流和源电流能力
  • 内部温度传感器
    -- 精度:±1°C
  • 12个通用数字I/O引脚
  • 1.25 V内部基准电压源
  • 内置监控功能
    -- 每通道最小值和最大值寄存器
    -- 可编程报警阈值
    -- 可编程迟滞
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD7292
集成ADC、DAC、温度传感器和GPIO的10位监控和控制系统
AD7292 Functional Block Diagram AD7292 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
串联基准电压源 3
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
单端转差分放大器 1
ADA4932-1 推荐新设计使用 低功耗差分ADC驱动器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
ADA4610-2 推荐新设计使用 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1
ADA4897-1 推荐新设计使用 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
高压运算放大器≥12V 4
ADA4077-2 推荐新设计使用 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器
ADA4000-2 量产 双通道、低成本、精密JFET输入运算放大器
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2
OP177 量产 超精密运算放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD7292

AD7292 Evaluation Board

产品详情

The EVAL-AD7292SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7292. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.

EVAL-AD7292
AD7292 Evaluation Board

最新评论

近期浏览