AD7249
量产LC2MOS双通道12位串行DACPORT
- 产品模型
- 7
产品详情
- 双通道、12位CMOS DAC,内置:
片内基准电压源
输出放大器 - 每通道三种可选输出范围:
-5 V至+ 5 V、0 V至+5 V、0 V至+10 V - 串行接口
- DAC更新速率:125 kHz
- 小尺寸:16引脚DIP或SOIC
- 低功耗
AD7249 DACPORT®内置一对12位、电压输出数模转换器,在CMOS单芯片上集成了输出放大器和齐纳基准电压源,无需外部调整便可实现全部额定性能。
输出放大器能够在一个2 k(Ohm)的负载上产生+10 V的电压。采用单电源供电时,输出电压范围为0 V至+5 V或0 V至+10 V;采用双电源供电时,还额外提供双极性±5V输出范围。输出范围通过内部增益电阻选择。
AD7249采用串行接口,使引脚数量较少,并且允许采用小尺寸封装。由于采用标准控制信号,所以能够与大多数DSP处理器和微控制器进行接口。数据流由16位数据组成,DB15至DB13是无关位,第13位(DB12)用作通道选择位,其余12位(DB11至DB0)包含用来更新DAC的数据。在每个SCLK下降沿,该16位数据字同步传输至输入寄存器。
对于两种单极性范围,数据格式为自然二进制,而对于双极性范围,可以选择偏移二进制或二进制补码格式。该器件具有CLR清零功能,对于两种单极性范围和二进制补码双极性范围,可以将输出设置为0 V,而对于偏移二进制数据格式,可以将输出设置为-REFIN。此功能可以用作上电复位,因为它可以将输出设置为已知的电平。
AD7249具有一个串行接口,可以与配有串行端口的微型计算机和16位数字信号处理器轻松相连。串行数据速率最高可达2 MHz,DAC更新速率可达125 kHz。
AD7249采用线性兼容CMOS (LC2MOS这种先进的混合工艺技术制造,提供16引脚DIP和16引脚SOIC两种封装。
DACPORT是ADI公司的注册商标。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7249ANZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7249ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7249ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7249BNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7249BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7249BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7249SQ | 16-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7249ANZ | 量产 | |
AD7249BNZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7249ANZ | 量产 | |
AD7249ARZ | 量产 | |
AD7249BNZ | 量产 | |
AD7249BRZ | 量产 | |
AD7249BRZ-REEL | 量产 | |
AD7249SQ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7249ANZ | 量产 | |
AD7249BNZ | 量产 | |
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7249ARZ | 量产 | |
AD7249ARZ-REEL | 量产 | |
AD7249BRZ | 量产 | |
AD7249BRZ-REEL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7249ARZ | 量产 | |
AD7249ARZ-REEL | 量产 | |
AD7249BRZ | 量产 | |
AD7249BRZ-REEL | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7249SQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7249SQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7249SQ |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5722R | 量产 | 完整的双通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7249的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论