AD7247

量产

双通道12位DACPORT,采用并行加载结构

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的双通道12位DAC,内置:
    两个12位CMOS DAC
    片内基准电压源
    输出放大器
    基准电压缓冲放大器
  • 并行加载结构:AD7247A
  • AD7237/AD7247改进型:
    采用12 V至15 V电源供电
    更快的接口(数据设置时间典型值为30 ns)
  • (8+4)加载结构:AD7237A
  • 单电源或双电源供电
  • 低功耗:165 mW(典型值,单电源)

AD7247
双通道12位DACPORT,采用并行加载结构
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7247的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览