AD7244
量产12/14位DAC、3 V嵌入式齐纳基准电压源、DAC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 两个12/14位DAC,内置输出放大器
AD7242:12位分辨率
AD7244:14位分辨率 - 快速建立时间
AD7242:3 µs(达到±1/2 LSB)
AD7244:4 µs(达到±1/2 LSB) - 片内基准电压源
- 高速串行接口
- 采用±5 V电源供电
- 额定温度范围:-40°C至+85°C
采用塑料封装 - 低功耗:130 mW(典型值)
AD7242/AD7244分别是快速、完整、双通道、12/14位电压输出数模转换器,内置一个12/14位DAC、3 V嵌入式齐纳基准电压源、DAC输出放大器和高速串行接口逻辑。
两款DAC均采用串行接口,使引脚数量最少,并且允许采用小尺寸封装。由于采用标准控制信号,所以能够与大多数DSP处理器和微控制器进行接口。各DAC均具有单独的LDAC输入,因此可以对两个DAC的更新进行异步控制。
AD7242/AD7244采用±5 V电源供电,提供±3 V模拟输出范围。利用REF OUT/REF IN(基准电压源:外部/内部)功能,这些DAC既可以采用3 V片内基准电压源驱动,也可以采用外部基准电压源驱动。
AD7242/AD7244采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。两款器件均提供两种封装:0.3英寸宽、24引脚塑料或密封双列直插式封装(DIP)和28引脚、塑料小形集成封装(SOIC)。AD7242和AD7244采用相同的引脚排列,便于从12位轻松升级为14位性能。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9164701MLA | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7244AQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7244JNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7244JRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7244JRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9164701MLA | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9164701MLA | ||
AD7244AQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9164701MLA | ||
AD7244AQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9164701MLA | ||
AD7244AQ | ||
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
5962-9164701MLA | ||
AD7244AQ | ||
AD7244JNZ | 量产 | |
AD7244JRZ | 量产 | |
AD7244JRZ-REEL | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7244JNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7244JNZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7244JRZ | 量产 | |
AD7244JRZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5732R | 量产 | 完整的双通道、14位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论