AD7228A

量产

LC2MOS八通道8位DAC

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8个8位DAC、内置输出放大器
  • 采用+5 V、+12 V、+15 V单电源或双电源供电
  • 微处理器兼容型(95 ns WR脉冲)
  • 无需用户调整
  • 24引脚超小型DIP、SOIC和28引脚表贴封装

AD7228A
LC2MOS八通道8位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7228A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览