AD667S
量产航空航天用12位微处理器兼容DAC
- 产品模型
- 6
产品详情
|
|
AD667是一款完整的电压输出、12位单芯片数模转换器,内置一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和双缓冲输入锁存器。该转换器采用12个精密、高速、双极性电流导引开关和一个经激光调整的薄膜电阻网络,可提供快速建立时间和高精度特性。
微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器能够与4位、8位、12位或16位总线直接接口。因此,第一级锁存器的12位数据可以传输至第二级锁存器,从而避免产生杂散模拟输出值。锁存器可以响应100 ns的短选通脉冲,因而可以与现有最快的微处理器配合使用。
AD667拥有如此全面的功能与高性能,是采用先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整技术(LWT)的结果。 AD667在晶圆级进行调整,在整个工作温度范围内的线性误差为±1/2 LSB。
芯片的表面下(嵌入式)齐纳二极管提供一个低噪声基准电压源,它具有长期稳定性和出色的温度漂移特性,优于最佳的分立式基准电压二极管。激光调整工艺拥有出色的线性度,也可用于调整基准电压源的绝对值及其温度系数。因此,AD667具有宽温度范围性能,最大线性误差为/2 LSB,并且可以在整个温度范围内保证单调性。
参考资料
数据手册 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD667-000C | 28 ld CerDIP | ||
AD6670703D | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD6670703F | 28-Lead CerDIP | ||
AD6670713F | 28-Lead CerDIP | ||
AD667D-EMX | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD667F-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD667-000C | ||
AD6670703D | ||
AD6670703F | ||
AD6670713F | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD667-000C | ||
AD6670703D | ||
AD6670703F | ||
AD6670713F | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD6670703D | ||
AD6670703F | ||
AD6670713F | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD6670703D | ||
AD6670703F | ||
AD6670713F | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD6670703D | ||
AD6670703F | ||
AD6670713F |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad667s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论