ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD623
量产单电源、轨到轨、低成本仪表放大器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 易于使用
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围达到地电压以下150 mV(单电源)
- 低功耗、550 μA静态电流(最大值)
- 增益通过一个外部电阻设置
- 增益范围:1至1000
- 14引脚、6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm、LCC封装
- 高精度直流性能
- 增益误差:0.10% (G = 1)
- 增益误差:0.35% (G > 1)
- 噪声:RTI噪声:35 nV/√Hz(1 kHz时)
- 最佳动态规格
- 带宽:800 kHz (G = 1)
- 0.01%建立时间:20 μs (G = 10)
AD623是一款集成式单电源或双电源仪表放大器,采用3 V至12 V电源电压时提供轨到轨输出摆幅。它可以通过单一增益设置电阻进行编程,并遵照8引脚工业标准引脚排列配置,赋予用户出众的灵活性。不接外部电阻时,AD623采用单位增益配置(G = 1);连接外部电阻时,AD623可通过编程实现最高增益1000。
提高交流共模抑制比(CMRR)并增加增益可使AD623具有出色的精度;由于CMRR在最高200 Hz时保持稳定,因此线路噪声谐波得到抑制。AD623具有宽输入共模范围,可以放大共模电压低至地电压以下150 mV的信号。AD623采用双极性和单极性电源供电,能保持出色的性能。
应用
- 低功耗医疗仪器
- 传感器接口
- 热电偶放大器
- 工业过程控制
- 差动放大器
- 低功耗数据采集
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD623ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD623ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD623ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD623ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD623ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD623ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD623ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD623BNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD623BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD623BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD623BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2018 - 18_0072 AD623 Data Sheet Correction |
||
AD623ANZ | 量产 | |
AD623ARMZ | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD623ARZ | 量产 | |
AD623ARZ-R7 | 量产 | |
AD623ARZ-RL | 量产 | |
AD623BNZ | 量产 | |
AD623BRZ | 量产 | |
AD623BRZ-R7 | 量产 | |
AD623BRZ-RL | 量产 | |
10月 15, 2013 - 13_0199 Polymide thickness change for AD623 |
||
AD623ANZ | 量产 | |
AD623ARMZ | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD623ARZ | 量产 | |
AD623ARZ-R7 | 量产 | |
AD623ARZ-RL | 量产 | |
AD623BNZ | 量产 | |
AD623BRZ | 量产 | |
AD623BRZ-R7 | 量产 | |
AD623BRZ-RL | 量产 | |
1月 18, 2012 - 11_0303 AD623 Die Revision |
||
AD623ANZ | 量产 | |
AD623ARMZ | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD623ARZ | 量产 | |
AD623ARZ-R7 | 量产 | |
AD623ARZ-RL | 量产 | |
AD623BNZ | 量产 | |
AD623BRZ | 量产 | |
AD623BRZ-R7 | 量产 | |
AD623BRZ-RL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD623ANZ | 量产 | |
AD623BNZ | 量产 | |
5月 17, 2018 - 18_0077 AD623 Die Revision and Wafer Fabrication Process Change |
||
AD623ARMZ | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD623ARZ | 量产 | |
AD623ARZ-R7 | 量产 | |
AD623ARZ-RL | 量产 | |
AD623BRZ | 量产 | |
AD623BRZ-R7 | 量产 | |
AD623BRZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD623ARMZ | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD623ARMZ | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL | 量产 | |
AD623ARMZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD623ARZ | 量产 | |
AD623ARZ-R7 | 量产 | |
AD623ARZ-RL | 量产 | |
AD623BRZ | 量产 | |
AD623BRZ-R7 | 量产 | |
AD623BRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8226 | 量产 | 宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器 |
工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具AD623 SABER Macro-Model 3
- AD623A SABER Macro-Model Rev. A, 4/01
- AD623ARM SABER Macro-Model Rev. A, 4/01
- AD623B SABER Macro-Model Rev. A, 4/01
SPICE 模型 1
仪表放大器误差计算器
这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具