这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD622
量产低成本仪表放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 易于使用
- 低成本解决方案
- 性能优于两运放或三运放设计
- 单位增益无需外部电阻
- 与一个外部电阻配合使用即可提供可选增益
(增益范围:2至1000) - 宽电源电压范围:±2.6 V 至 ±15 V
- 提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N封装
- 低功耗,最大电源电流:1.5 mA
- DC性能
增益精度:0.15% (G=1)
最大输入失调电压:125 µV
最大输入失调漂移:1.0 µV/°C
最大输入偏置电流:5µA
最小共模抑制比:66dB (G=1) - 噪声
输入电压噪声:12 nV/√Hz @ 1 kHz
0.60 µV p-p噪声(0.1 Hz 至10 Hz ,G = 10时) - AC特性
带宽:800 kHz(G = 10)
0.1%建立时间:10 μs@ G = 1至100
压摆率:1.2 V/µs
AD622是一款低成本、采用传统引脚配置的较精密仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置2与1000之间的任意增益。对于增益为1的情况,则不需外部电阻。AD622是一个全差分或减法器放大器系统,同时通过集成精密激光调整电阻提供出色的线性和共模抑制。
AD622可以取代低成本、分立的两运放或三运放仪表放大器设计,并提供良好的共模抑制、出色的线性、温度稳定性、可靠性以及低功耗和较少的电路板面积。AD622的低成本使其无需设计分立仪表放大器,从而满足了严苛的成本目标要求。这个低成本解决方案还提供改进的性能并节省空间。
应用
数据手册, Rev. D, 8/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
技术文章 4
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD622ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD622ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD622ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD622ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 13, 2011 - 10_0209 AD620 and AD622 Die Revision |
||
AD622ANZ | 量产 | |
AD622ARZ | 量产 | |
AD622ARZ-R7 | 量产 | |
AD622ARZ-RL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD622ANZ | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD622ARZ | 量产 | |
AD622ARZ-R7 | 量产 | |
AD622ARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具仪表放大器误差计算器
这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD622的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论