eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD621

量产

低漂移、低功耗仪表放大器,具有固定增益10和100

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 易于使用
    通过引脚搭接设置增益10和100
    针对总体系统性能规定的误差特性
    具有比分立式仪表放大器设计更高的性能
    提供8引脚DIP和SOIC封装
    低功耗,最大电源电流1.3 mA
    宽电源电压
  • 低噪声
    输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
    0.28 µV峰峰值噪声(0.1 Hz至10 Hz)
  • 出色的直流性能
    总增益误差:0.15%(最大值)<br总增益漂移:&#177;5> 总失调电压:125 µV(最大值)
    失调电压漂移:1.0 µV/°C(最大值)</br总增益漂移:&#177;5>
  • 出色的交流特性
    带宽:800 kHz (G = 10),200 kHz (G = 100)
    0.01%建立时间:12 µs
AD621
低漂移、低功耗仪表放大器,具有固定增益10和100
AD621-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

仪表放大器误差计算器

这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View

最新评论

近期浏览