AD604

量产

双通道、超低噪声可变增益放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大增益时具有超低输入噪声:
    0.80 nV/√Hz,3.0 pA/√Hz
  • 两个独立的线性dB通道
  • 每通道可编程绝对增益范围:
    0 dB 至 48 dB (前置放大器增益 = 14 dB)
    到6 dB 至 54 dB(前置放大器增益= 20 dB)
  • 增益精度:±1.0 dB
  • -3 dB带宽:40 MHz
  • 300 kΩ输入电阻
  • 可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V
  • 增益不随温度和电源变化而变化
  • 单端单极性增益控制
  • 在增益控制下限时电源关断
  • 直接驱动ADC
AD604
双通道、超低噪声可变增益放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD604

AD604 评估板

产品详情

AD604评估板组件具有多个输入连接、测试点、开关选择的选项和片上调整功能,为配置AD604以支持各种工作模式提供了方便。

评估板只需一个能够提供200 mA或更高电流的5 V双电源,即可让两个通道同时工作。交货之前,评估板已经过全面测试。用户只需将电源和适当的测试设备连接到评估板。详情请参见AD604在线数据手册。

EVAL-AD604
AD604 评估板

最新评论

近期浏览