AD5744R
量产完整的四通道、14位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的四通道、14位数模转换器(DAC)
- 可编程输出范围:±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V
- 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
- 低噪声:60 nV/√Hz
- 建立时间:10 μs(最大值)
- 集成基准电压缓冲
- 内部基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
- 片内芯片温度传感器
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5744R是一款四通道、14位、串行输入、双极性电压输出DAC,采用±11.4 V至±16.5 V电源供电。标称满量程输出范围为±10 V。它内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/省电控制电路。该器件还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程,并且内置一个模拟温度传感器。每个通道均配有数字偏置与增益调整寄存器。
AD5744R是一款高性能转换器,可保证单调性,积分非线性(INL)误差为±1 LSB,噪声很低,建立时间为10 μs。它内置一个5 V片内基准电压源,其最大温度系数为10 ppm/°C。上电期间,当电源电压变化时,VOUTx通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5744R基于iCMOS®技术平台,它可为工业/仪器设备OEM的模拟系统设计师提供能在较高电压下工作的高性能IC。基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压为±15 V的模拟IC,同时可降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。
AD5744R采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将数据(DATA)寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用的编码方式。AD5744R是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围(功能框图请参见图1)。
应用
- 工业自动化
- 开环/闭环伺服控制
- 过程控制
- 数据采集系统
- 自动测试设备
- 汽车测试与测量
- 高精度仪器仪表
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5744RCSUZ | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
AD5744RCSUZ-REEL7 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD5744RCSUZ | 量产 | |
AD5744RCSUZ-REEL7 | 量产 | |
9月 4, 2009 - 08_0162 AD5764, AD5764R and AD5744R Redesign (Metal Layer Edit) and Datasheet Update |
||
AD5744RCSUZ | 量产 | |
AD5744RCSUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD5744RCSUZ | 量产 | |
AD5744RCSUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5734R | 量产 | 完整的四通道、14位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5744R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论