AD5725

量产

四通道、12位、并行输入、单极性/双极性、电压输出DAC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作电压:+5 V至±15 V
  • 单极性/双极性工作
  • 积分非线性(INL)误差:±0.5 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 建立时间:10 μs(最大值,10 V阶跃)
  • 双缓冲输入
  • 通过LDAC同时更新
  • 异步CLR清零至零电平或中间电平
  • 回读
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
  • iCMOS®工艺技术

AD5725
四通道、12位、并行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
AD5725 Functional Block Diagram AD5725 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5724 量产 完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

近期浏览