AD5694R
量产四通道、12位nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
- 产品模型
- 5
产品详情
- 高相对精度(INL):12位时最大±1 LSB
- 低漂移2.5 V基准电压源:
典型值2 ppm/°C - 小型封装:3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP或TSSOP
- 总不可调整误差(TUE):
0.1% FSR(最大值) - 失调误差:
1.5 mV(最大值) - 增益误差:
0.1 % FSR(最大值)
- 高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
- 用户可选增益1或2(GAIN引脚)
- 复位至零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
- 1.8 V逻辑兼容
- 400 kHz I2C接口,带4个地址选项
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5694R nanoDAC+TM是一款四通道、12位、轨到轨、电压输出DAC。该器件包含一个2.5V、2ppm/˚C内部基准电压源(默认开启)和一个增益选择引脚,提供2.5V(增益=1)或5V(增益=2)的满量程输出。
采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,FSR增益误差低于0.1%,失调误差1.5mV。提供3mm X 3mm LFCSP和TSSOP封装。
AD5694R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 uA。
AD5694R采用I2C接口,时钟速率最高达400 kHz,包含一个为1.8V/3V/5V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品聚焦
- 高相对精度:AD5694R(12位):±1LSB INL(最大值)
- 低漂移片内基准电压源:温度漂移:2.5V时2ppm/°C
- 小型封装:3mm × 3mm 16 引脚LFCSP或16引脚TSSOP
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(PLC I/O卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5694RARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5694RARUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5694RBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD5694RBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5694RBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5694RARUZ | 量产 | |
AD5694RARUZ-RL7 | 量产 | |
AD5694RBRUZ | 量产 | |
AD5694RBRUZ-RL7 | 量产 | |
7月 8, 2016 - 16_0138 AD5316R, AD5338R, AD5694, AD5694R, AD5695R, AD5696, AD5696R, AD5697R I2C Metal Mask Edit |
||
AD5694RARUZ | 量产 | |
AD5694RARUZ-RL7 | 量产 | |
AD5694RBCPZ-RL7 | 量产 | |
AD5694RBRUZ | 量产 | |
AD5694RBRUZ-RL7 | 量产 | |
1月 20, 2014 - 14_0019 Datasheet Correction for selected AD531X, AD568X and AD569X parts |
||
AD5694RARUZ | 量产 | |
AD5694RARUZ-RL7 | 量产 | |
AD5694RBCPZ-RL7 | 量产 | |
AD5694RBRUZ | 量产 | |
AD5694RBRUZ-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5694RBCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 3
器件驱动器 3
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5694R
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5694R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论