AD5689

量产

内置SPI接口的双通道、16位 nanoDAC+™

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高相对精度(INL):±2 LSB(最大值,16位)
  • 小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装
  • 总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
  • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
  • 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
  • 高驱动能力:20 mA、0.5 V(供电轨)
  • 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
  • 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
  • 1.8 V逻辑兼容性
  • 带回读或菊花链的50 MHz SPI
  • 低毛刺:0.5 nV-sec
  • 低功耗:3.3 mW (3 V)
  • 2.7 V至5.5 V电源
  • 温度范围:-40°C至+105°C
AD5689
内置SPI接口的双通道、16位 nanoDAC+™
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5689R

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能精密阻抗分析仪测量模块

特性和优点

  • 复阻抗测量范围:0.2Hz至10 MHz
  • 高吞吐速率
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:1mohm至20Mohm
    • 电容范围:10fF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应

产品详情

ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。

应用

  • 自动化测试设备
  • 半导体特性表征
  • 晶圆验收测试
  • 电阻抗谱
  • 阻抗网络分析
  • 电池测试

eval board
EVAL-AD5686R

AD5686R评估板

特性和优点

  • AD5686R的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-AD5686RSDZ评估板设计可帮助用户快速进行AD5686R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5686R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。AD5686R内部集成2.5 V基准电压源,输出电压范围为2.5 V或5 V。该评估板还集成了额外的基准电压源。


EVAL-AD5686RSDZ评估板通过系统演示平台(SDP)板与PC的USB端口连接。分析控制评估(ACE)软件可从EVAL-AD5686RSDZ产品页面下载,该软件与评估板配合使用,便于用户编程AD5686R。还提供PMOD连接,以便在不使用SDP板的情况下将微控制器连接至评估板。请注意,通过PMOD连接使用微控制器时,必须断开SDP板,否则用户无法运行ACE软件。


EVAL-AD5686RSDZ评估板与ADI公司的任意SDP板兼容,并可单独购买。


有关完整详情,请参见AD5686R数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南(UG-725)与数据手册。

EVAL-ADMX2001
高性能精密阻抗分析仪测量模块
EVAL-AD5686R
AD5686R评估板

最新评论

近期浏览