AD5673R

推荐用于新设计

具有2 ppm/°C基准电压源温度系数的16通道、12位nanoDAC+,SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能
    • 高相对精度(INL):12位时最大±1 LSB
    • TUE:±0.14% FSR(最大值)
    • 偏置误差:±1.5 mV(最大值)
    • 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
    • 低漂移、2.5 V基准电压源温度系数:2 ppm/°C(典型值)
    • 短路电流:40 mA
  • 宽工作范围
    • 温度范围:−40°C至+125°C
    • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 简化实施方案
    • 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
    • 1.8 V逻辑兼容性
  • 带回读或菊花链的50 MHz串行外设接口(SPI)
  • 符合RoHS标准的28引脚、4 mm × 4 mm、LFCSP封装
AD5673R
具有2 ppm/°C基准电压源温度系数的16通道、12位nanoDAC+,SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

学习如何开始使用Mbed 1

Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

Mbed支持 3


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5673R

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD5677R

AD5677R 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD5677R 的功能完备的评估板。
  • 与 AD5673R 兼容
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的 SDP-B 板一起使用

产品详情

该用户指南介绍了用于 AD5677R 16 位 16 通道电压输出数模转换器 (DAC) 的 EVALAD5677RSDZ 的工作原理。EVALAD5677RSDZ 也与 AD5673R 兼容。

EVALAD5677RSDZ 让用户能快速对 AD5673R/AD5677R 电路进行原型制作并缩短设计时间。AD5673R/AD5677R 采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。AD5673R/AD5677R 内置 2.5 V 基准电压源,可提供输出电压为 2.5 V 或 5 V。EVAL-AD5677RSDZ 也集成了额外的板载基准电压源。

EVAL-AD5679RSDZ 通过系统演示平台 (SDP-B) 板连接到 PC 的 USB 端口。分析 |控制 |评估 (ACE) 软件可从 EVAL-AD5677RSDZ 产品页面下载。与评估板一起使用此软件可以对 AD5673R/AD5677R 进行编程。在没有 SDP-B 板的情况下,还可以使用外围模块接口 (PMOD) 连接方式将微控制器连接到评估板。通过 PMOD 连接方法使用微控制器时,必须断开 SDP-B 板,且用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD5600PMDZ 兼容 ADI 公司的任何 SDP-B 板(可单独购买)。EVAL-AD5677RSDZ 与 SDP-B 控制器板之间的典型连接如图 1 所示。

有关完整的详细信息,请参阅 AD5673R/AD5677R 的数据手册,在使用 EVAL-AD5677RSDZ 时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-AD5677R
AD5677R 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5673R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览