AD5669R
量产8通道、16位、I2C 电压输出 denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
- 产品模型
- 12
产品详情
- 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC:
AD5669R: 16 位
AD5629R: 12 位 - 4mm X 4mm 16 引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装
- 用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
- 关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V)
- 2.7 V 至5.5 V电源供电
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至零电平或中量程
- 3 种关断功能
- 硬件 LDAC 和 CLR 功能
- I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式
AD5669R是一款低功耗、8通道、16位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
这款器件内置一个片内基准电压,内部增益为2。AD5669R-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为2.5 V;AD5669R-2和AD5669R-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压则通过软件写入使能。
该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
产品特色
- 八通道16位DAC。
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
- 采用16引脚LFCSP和TSSOP封装,及16引脚WLCSP封装。
- 上电复位至0 V或中间电平。
- 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
• 光收发器
• 功率放大器控制
• 数据采集系统
• 数字增益和失调电压调整
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5669RACPZ-2-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5669RACPZ-3-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5669RARUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5669RARUZ-1-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5669RBCBZ-1-R5 | 16-Ball WLCSP (2.6mm x 2.6mm) | ||
AD5669RBCBZ-1-RL7 | 16-Ball WLCSP (2.6mm x 2.6mm) | ||
AD5669RBCPZ-1-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5669RBCPZ-1500R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5669RBCPZ-2-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5669RBCPZ-2500R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5669RBRUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5669RBRUZ-2-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 10, 2014 - 14_0005 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select LFCSP Products |
||
AD5669RACPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5669RACPZ-3-RL7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-1-RL7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-1500R7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-2500R7 | 量产 | |
1月 20, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5669RACPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5669RACPZ-3-RL7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-1-RL7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-1500R7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5669RBCPZ-2500R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5669R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论