AD5666

量产

四通道、16位DAC,内置最大10 ppm/°C片内基准电压源,采用14引脚TSSOP封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗、四通道16位DAC
  • 14引脚 TSSOP
  • 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
  • 关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
  • 2.7 V至5.5 V电源
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 3种关断功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5666
四通道、16位DAC,内置最大10 ppm/°C片内基准电压源,采用14引脚TSSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5666

AD5666 评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD5666
  • On-board reference
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)
  • PC software for control of DAC

产品详情

AD5666评估板包含USB连接和软件,可通过PC控制AD5666。

EVAL-AD5666
AD5666 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5666的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览