AD5622

量产

2.7 V至5.5 V、小于100 nano A、12位nano DAC®数模转换器,内置I2C兼容型接口,采用SC70小型封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道8、10、12位DAC,2 LSB INL
  • 6引脚LFCSP和SC70封装
  • 微功耗工作:5 V时100 µA(最大值)
  • 关断模式:<150 nA (3 V)
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V,具有掉电检测功能
  • 3种关断功能
  • I2C®兼容型串行接口,支持标准(100 KHz)、快速(400 KHz)和高速(3.4 MHz)模式
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器

AD5622
2.7 V至5.5 V、小于100 nano A、12位nano DAC®数模转换器,内置I2C兼容型接口,采用SC70小型封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览