AD5582
量产四通道、并行输入、电压输出、12位DAC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 12位线性度与单调性AD5582
- 宽工作范围:5 V至15 V单电源或±5 V双电源
- 单极性或双极性工作
- 双缓冲寄存器支持多通道独立或同时更新
- 4个独立的轨到轨基准电压输入
- 20 mA高电流输出驱动
- 并行接口
- 数据回读功能
- 建立时间:5 μs
- 内置匹配电阻可简化负基准电压源
- 在任何容性负载下绝对保持稳定
- 紧凑的尺寸:TSSOP-48
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
AD5582/AD5583系列四通道、12/10位、电压输出数模转换器采用5 V至15 V单电源或±5 V双电源供电。它在单电源或双电源系统中为用户提供易用性。此高性能DAC采用先进的BiCMOS工艺制造,具有动态稳定性,能够驱动高电流且具有小尺寸。
VSS至VDD的满量程输出电压范围由所施加的外部基准电压决定,从而提供各种满量程输出。对于乘法和宽动态应用,交流基准输入可以高达|VDD – VSS|。提供两个内置精密调整电阻,且可轻松配置以提供四象限乘法。
双缓冲并行接口提供快速建立时间。利用共用的电平敏感型负载DAC选通(LDAC)输入,可以同时更新所有DAC输出。外部异步复位(RS)在MSB = 0时将所有寄存器强制为零代码状态,或在MSB = 1时强制为半量程代码状态。
两款器件均采用相同的引脚排列和封装,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必更改PCB布局。AD5582非常适合在新设计的中型电压应用中以及任何其他通用多通道10至12位应用中替代DAC8412。
AD5582/AD5583的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供薄型和紧凑型1.1 mm TSSOP-48封装。
应用
- 过程控制设备
- 闭环伺服控制
- 数据采集系统
- 数字控制校准
- 光纤网络控制环路
- 4 mA至20 mA电流发射器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5582YRVZ | 48-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 27, 2023 - 23_0208 AD5582YRVZ Gain Error Data Sheet Specification Change |
||
AD5582YRVZ | 量产 | |
1月 17, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
AD5582YRVZ | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5582YRVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5582的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论