AD5552

量产

5 V、串行输入、电压输出14位DAC,拥有双极性输出能力

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全14位性能
  • 5 V单电源供电
  • 低功耗
  • 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载
  • 快速建立时间
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口标准
  • EVAL-AD5551/52EB为AD5551和AD5552的评估套件

AD5552
5 V、串行输入、电压输出14位DAC,拥有双极性输出能力
AD5552 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

近期浏览