AD5535B
不推荐用于新设计32通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高度集成
-- 集成高电压输出放大器的32通道、14位denseDAC® - 保证单调性
- 采用15 mm × 15 mm CSP_BGA封装
- 满量程输出电压
-- 可通过基准输入进行编程,从50 V至200 V - 550 µA驱动能力
- 集成硅二极管用于温度监控
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 1.2 MHz通道更新速率
- 异步/RESET设置
- 温度范围:-10℃至+85℃
AD5535B是一款带片内高压输出放大器的32通道、14位denseDAC®。该器件设计用于光学微机电系统。输出电压范围可以通过REF_IN引脚编程设置。当REF_IN = 1 V时,输出范围为0 V至50 V;当REF_IN = 4V时,输出范围为0 V至200 V。每个放大器可以提供700 μA的电流输出,特别适用于偏转和控制光学MEMS镜。
选定的数模转换器(DAC)寄存器通过三线式接口写入。该串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。
该器件在AVCC = 4.75 V至5.25 V、DVCC = 2.7 V至5.25 V、V+ = 4.75 V至5.25 V、VPP 最高为225 V的情况下工作。REF_IN在AD5535B内部进行缓冲并由一个稳定的基准电压源驱动。.
应用
- 光微机电系统(MEMS)
- 光学交叉点开关
- 采用压电执行器的微定位应用
- 汽车测试和测量中的电平设置
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5535BKBCZ | 124-Ball CSP-BGA (15mm x 15mm x 1.4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 2, 2020 - 19_0304 AD5535B Bill of Materials and Minor Metal Mask Change |
||
AD5535BKBCZ | 量产 | |
2月 10, 2016 - 16_0031 Laminate Revision - AD5535B |
||
AD5535BKBCZ | 量产 | |
5月 21, 2015 - 15_0043 Removal of Production Burn-In for AD5535B Product |
||
AD5535BKBCZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD45335 | 推荐新设计使用 | 2通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5535BOPAMP
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5535B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论