AD5535

最后购买期限

32通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成:32通道、14位DAC
  • 集成高压输出放大器
  • 保证单调性
  • 采用15 x 15 mm、CSPBGA封装
  • 满量程输出电压可编程范围为50V至200V,通过基准电压输入编程设置
  • 700 µA驱动能力
  • 集成硅二极管用于温度监控
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 通道更新速率:1.2 MHz
  • 异步RESET设置
  • 温度范围:-10ºC至+85ºC

AD5535
32通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5535BOPAMP

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD5535

AD5535 评估板

产品详情

利用该评估板可轻松评估AD5535的功能与性能。它通过打印机端口与PC相连。同时还提供用于AD5535寄存器的编程软件。

EVAL-AD5535
AD5535 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5535的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览