AD5532HS

量产

32通道、14位、双极性、高速三线式串行接口DAC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度集成:12 x 12 mm2、CSPBGA封装中集成32通道DAC
  • 保证单调性
  • DSP-/微控制器兼容串行接口
  • 通道更新速率:1.1 MHz
  • 输出阻抗:0.5 Ω
  • 可选输出范围:
    0 V 至 5 V 或 -2.5 V 至 +2.5V
  • 异步RESET设置
  • 温度范围:
    -40°C至+85°C

AD5532HS
32通道、14位、双极性、高速三线式串行接口DAC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5532HS

AD5532HS 评估板

产品详情

利用该评估板可轻松评估AD5532HS的功能与性能。它通过打印机端口与PC相连。同时还提供用于AD5532HS寄存器的编程软件。

EVAL-AD5532HS
AD5532HS 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5532hs的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览