AD5530

量产

串行输入、电压输出12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有以下功能的12位CMOS DAC
    片内基准电压输出放大器
    -5 V至+5 V输出范围
  • 串行接口
  • 300 kHz DAC更新速率
  • 小尺寸:8-Pin Mini-DIP
  • 非线性度:±1/2 LSB Tmin至Tmax
  • 低功耗:典型值100 mW
AD5530
串行输入、电压输出12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5760 量产 超稳定、16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
AD5721R 量产

集成2 PPM/⁰C基准电压源的多范围、12位、单极性电压输出型DAC


Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览