AD5516

量产

16通道、12位、双极性电压输出DAC,内置14位增量模式

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成:12x12 mm2、CSPBGA封装中集成16通道DAC
  • 以增量/减量模式实现14位分辨率
  • 积分非线性(INL):±2 LSB
  • 输出电压范围:
    ±2.5 V (-1), ±5 V (-2), ±10 V (-3)
  • 通过/RESET引脚进行异步复位
  • 通过PD引脚进入省电模式
  • 串行SPI接口

AD5516
16通道、12位、双极性电压输出DAC,内置14位增量模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5516

AD5516-1/-2/-3 评估板

产品详情

利用该评估板可轻松评估AD5516-1、AD5516-2和AD5516-3的功能与性能。它通过打印机端口与PC相连。同时还提供用于AD5516-1、AD5516-2和AD5516-3寄存器的编程软件。

EVAL-AD5516
AD5516-1/-2/-3 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5516的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览