AD5501
过期高压、12位电压输出DAC
产品详情
- 单通道高压DAC
- 12位分辨率
- 引脚可选的30 V或60 V输出范围
- 集成式精密基准
- 带回读能力的低功耗串口
- 集成式温度传感器报警功能
- 上电复位
- 宽工作温度范围:−40°C至+105°C
AD5501是一款内置一个片上高压输出放大器和一个集成式精密基准的单通道、12位、串行输入DAC。这款DAC输出电压范围可通过范围选择引脚(R_SEL)编程。如果(R_SEL)引脚保持高电平,DAC输出范围则为0V至30 V。如果(R_SEL)引脚保持低电平,DAC输出范围则为0V至60 V。片上输出放大器支持AGND + 0.2 V和VDD –0.5 V范围内的输出摆幅。AD5501具有与SPI®, QSPI™ ,MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串口,可处理高达30MHz的时钟速度。该串口为用户提供写入和读出大多数内部寄存器的能力。
为降低上电时的功耗,初始仅有AD5501的数字部分上电。这使得用户能够将DAC寄存器编程为所需的值,同时仅消耗23 μA的电源电流(典型值)。AD5501整合了上电复位电路,可确保DAC寄存器在已知状态下上电,并一直保持到发生有效写入该器件。模拟部分通过SPI接口发出上电命令进行上电。AD5501在掉电模式下提供软件可选的输出负载。
AD5501具有片上温度传感器。如果裸片的温度超过130ºC ALARM引脚(低电平有效CMOS输出引脚)就会标记一次报警,然后AD5501与输出放大器断开连接,进入温度关断模式,从而避免短路。AD5501在执行软件上电命令之前一直保持掉电模式。
AD5501采用小型16引脚TSSOP封装。AD5501工作于扩展的温度范围−40°C至+105°C。
参考资料
用户手册 1
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论