AD5390
量产16通道、3 V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出
- 产品模型
- 4
产品详情
- AD5390: 16通道、14位电压输出DAC
- AD5391: 16通道、12位电压输出DAC
- AD5392: 8通道、14位电压输出DAC
- 保证单调
- INL
- ±1 LSB 最大值 (AD5391)
±3 LSB 最大值 (AD5390-5/AD5392-5)
±4 LSB 最大值 (AD5390-3/AD5392-3) - 片上1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 轨到轨输出放大器
- 关断模式
- 封装类型
64引脚LFCSP(9 mm × 9 mm)
52引脚LQFP(10 mm × 10 mm) - 用户接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5390/AD5391分别是14位和12位的单电源供电、16通道DAC。AD5392是一款单电源供电的8通道14位DAC。这些产品采用64引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装。所有通道配有一个片上带轨到轨输出的放大器。所有器件均内置1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准和片上通道监测功能(将模拟输出多路复用到一个公共的MON_OUT引脚以实现外部监测),并采用输出放大器升压模式,可实现较优的输出放大器压摆率。
AD5390/AD5391/AD5392包含一个接口速度超过30 MHz的3线串行接口,符合SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,以及一个支持400 kHz数据传输速率的I2C接口。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。
每通道的功耗典型值为0.25 mA。
应用
- 仪器仪表和工业控制
- 功率放大器控制
- 电平设置(ATE)
- 控制系统
- 微机电系统(MEM)
- 可变光衰减器(VOA)
- 光收发器(MSA 300, XFP)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品亮点 1
参考电路 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5390BCPZ-3 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5390BCPZ-5 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5390BSTZ-3 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD5390BSTZ-5 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD5390BCPZ-3 | 量产 | |
AD5390BCPZ-5 | 量产 | |
7月 17, 2014 - 14_0168 AD5390/AD5391/AD5392 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information added. |
||
AD5390BCPZ-3 | 量产 | |
AD5390BCPZ-5 | 量产 | |
AD5390BSTZ-3 | 量产 | |
AD5390BSTZ-5 | 量产 | |
5月 16, 2012 - 11_0314 AD5390/1/2 Redesign and Fab Process Change |
||
AD5390BCPZ-3 | 量产 | |
AD5390BCPZ-5 | 量产 | |
AD5390BSTZ-3 | 量产 | |
AD5390BSTZ-5 | 量产 | |
12月 5, 2011 - 11_0247 Addition of STATS ChipPAC Singapore as an Alternate Assembly Source for the 9x9mm LFCSP Package. |
||
AD5390BCPZ-3 | 量产 | |
AD5390BCPZ-5 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD5390BSTZ-3 | 量产 | |
AD5390BSTZ-5 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具