AD5384
量产40通道、3 V/5 V、单电源、串行14位denseDAC®
- 产品模型
- 1
产品详情
- 保证单调性
- 相对精度(INL): 最大值±4 LSB
- 1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃片内基准电压源
- 温度范围: -40 ℃至+85 ℃
- 封装类型: 100引脚CSP_BGA
- 串行SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容型接口 提供数据回读模式
- I2C兼容型串行接口
- 集成通道监控功能
- 通过LDAC同时更新输出
- 清零至用户可编程代码功能
- 放大器升压模式可优化压摆率
- 用户可编程失调与增益调整
- Toggle模式: 支持方波生成
- 热特性
AD5384是一款完整的单电源、40通道、14位数模转换器(DAC),提供100引脚CSP_BGA封装。 所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。 该器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。 AD5384含有一个与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容的串行接口,接口速度高于30 MHz,还有一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。 输入寄存器后置DAC寄存器就可提供双缓冲,使各DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。 各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。 禁用升压模式时,每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用
- 可变光衰减器(VOA)
- 自动测试设备(ATE)的电平设置
- 光微机电系统(MEMS)控制系统
- 仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5384BBCZ-5 | 100-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.35mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2014 - 14_0106 AD5380/AD5381/AD5382/AD5383/AD5384 Data Sheet Timing Corrections and Power Supply Sequencing Information |
||
AD5384BBCZ-5 | 量产 | |
10月 14, 2013 - 13_0206 AD5384 Redesign and Wafer Fab Process Change |
||
AD5384BBCZ-5 | 量产 | |
2月 4, 2013 - 12_0078 Discontinuance of several AD5384 models |
||
AD5384BBCZ-5 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5384的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论