AD5379

量产

40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage-Output DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 40-channel DAC in 13 mm × 13 mm 108-lead CSPBGA
  • Guaranteed monotonic to 14 bits
  • Buffered voltage outputs
    Output voltage span of 3.5 V × VREF(+)
    Maximum output voltage span of 17.5 V
  • System calibration function allowing user-programmable offset and gain
  • Pseudo differential outputs relative to REFGND
  • Clear function to user-defined REFGND (CLR pin)
  • Simultaneous update of DAC outputs ((LDAC pin)
  • DAC increment/decrement mode
  • Please see data sheet for additional features
AD5379
40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage-Output DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5379

AD5379 评估板

产品详情

该评估板可轻松评估AD5379的功能和性能。该评估板通过打印机端口连接PC。还提供软件,允许用户编程AD5379的寄存器。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5379
AD5379 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5379的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览