AD5371

量产

40通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在80引脚LQFP封装和100引脚CSP_BGA封装中集成40通道DAC
  • 确保的14 bits单调性
  • 最大输出电压范围是基准电压的4倍(20V)
  • 额定输出电压范围:-4 V~+8 V
  • 允许用户可编程失调和增益的系统校准功能
  • 对用户定义的SIGGNDx进行清零
  • 可提供多种独立的输出范围
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5371
40通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5371

AD5371 评估板

特性和优点

  • 全功能评估板
  • 片内基准电压源和缓冲器
  • IC的USB工作模式
  • 用于控制DAC的PC软件
  • 独立工作

产品详情

AD5371评估板可用作独立板,使用外部DSP或微控制器进行控制,或者可连接到PC。还提供软件,可用于对AD536x的寄存器编程。对AD536x的控制通过USB接口来实现。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5371
AD5371 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5371的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览