AD5347
量产2.5 V至5.5 V、并行接口、八通道电压输出、10位数模转换器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 低功耗工作: 1.4 mA(最大值,3.6 V时)
- 掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 轨到轨输出范围: 0 V至 VREF 或0 V 至2 ×V REF
- 上电复位至0 V
- 通过LDAC引脚同时更新DAC输出
- 异步CLR设置
- 回读
- 缓冲/无缓冲基准电压输入
- 写入(WR)时间:20 ns
- 38引脚TSSOP/6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP封装
- 温度范围: -40℃至+105℃
AD5346/AD5347/AD5348分别是八通道8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨,而且还允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
AD5346/AD5347/AD5348均具有一个并行接口。由CS选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。回读特性使内部DAC寄存器能够通过数字端口进行回读。
通过这些器件上的GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF 或0 V至2 × VREF.
这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用LDAC引脚可以同时更新系统中的多个DAC。
此外还提供一个异步CLR输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。三款器件均为引脚兼容,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
应用
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 光纤网络
- 自动测试设备
- 移动通信
- 可编程衰减器
- 工业过程控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5347BRUZ | 38-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5347BRUZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5347BRUZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5347的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论