AD5344

量产

+2.5V至5.5V、500 µA、四通道、轨到轨电压输出12位DAC,内置并行接口,采用28引脚TSSOP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两个12位DAC,采用28引脚TSSOP封装
  • 低功耗:600 µA (5 V),500 µA (3 V)
  • 省电模式:200 nA (5 V),80 nA (3 V)
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V
  • 双缓冲输入逻辑
  • 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
  • 低功耗并行数据接口
  • 温度范围:-40°C 至105°C

AD5344
+2.5V至5.5V、500 µA、四通道、轨到轨电压输出12位DAC,内置并行接口,采用28引脚TSSOP封装
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5344

AD5344DBZ Evaluation Board

特性和优点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5344DBZ) in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

产品详情

The EVAL-AD5344DBZ is designed to quickly prototype AD5344 circuits and reduce design time. The EVAL-AD5344DBZ interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software can be downloaded that allows users to program the AD5344.


The EVAL-AD5344DBZ evaluation board requires the SDP-B controller board.


Full specifications for the AD5344 are listed in the AD5344 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with UG-985 when using the evaluation board.

EVAL-AD5344
AD5344DBZ Evaluation Board
Eval-AD5344DBZ-Angle-web Eval-AD5344DBZ-Bottom-web Eval-AD5344DBZ-Top-web

最新评论

近期浏览