AD5342
量产+2.5V至5.5V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出12位DAC,内置并行接口,采用28引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 两个12位DAC,采用28引脚TSSOP封装
- 低功耗:300 µA (5 V),230 µA (3 V)
- 省电模式:200 nA (5 V),80 nA (3 V)
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V
- 双缓冲输入逻辑
- 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
- 通过CLR引脚(低电平有效)提供异步清零设置
- 低功耗并行数据接口
- 温度范围:-40°C 至105°C
AD5332/AD5333/AD5342/AD5343分别是双通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电,3 V时功耗仅230 μA,具有一个省电引脚PD,可使功耗降至80 nA。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨;而AD5333和AD5342允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
产品聚焦
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5342BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD5342BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5342BRUZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5342BRUZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5342的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论