AD5340

量产

2.5 V至5.5 V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出12位DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1个12位DAC,采用24引脚TSSOP封装
  • 低功耗工作:115 µA (3 V),140 µA (5 V)
  • 省电模式(通过PD 引脚):80 nA (3 V),200 nA (5 V)
  • 采用2.5 V至5.5 V电源供电
  • 双缓冲输入逻辑
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5340
2.5 V至5.5 V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出12位DAC
AD5340 Functional Block Diagram AD5340 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5340

AD5340DBZ评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5340DBZ评估板可帮助用户快速进行新型AD5340电路原型制作,并缩短设计时间。AD5340采用2.5 V至5.5 V单电源供电。


有关完整数据,请参见AD5340数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南UG-981与数据手册。


EVAL-AD5340DBZ评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件现已提供下载,便于用户编程设置AD5340。


EVAL-AD5340DBZ评估板需要EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。

EVAL-AD5340
AD5340DBZ评估板
Eval-AD5340DBZ-Angle-web Eval-AD5340DBZ-Bottom-web Eval-AD5340DBZ-Top-web

最新评论

近期浏览