AD5339

量产

2.5 V至5.5 V、250 μA、双线式接口、双通道电压输出、12位DAC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD5337
    两个缓冲8位DAC,采用8引脚MSOP封装
  • AD5338, AD5338-1
    两个缓冲10位DAC,采用8引脚MSOP封装
  • AD5339
    两个缓冲12位DAC,采用8引脚MSOP封装
  • 低功耗工作:250 µA (3 V),300 µA (5 V)
  • 双线式(I2C兼容)串行接口
  • 采用2.5 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 省电模式:80 nA (3 V),200 nA (5 V)
  • 3种省电模式
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:0 V至VREF
  • 上电复位至0 V

AD5339
2.5 V至5.5 V、250 μA、双线式接口、双通道电压输出、12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5339

AD5339 Evaluation Board 

特性和优点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5339DBZ) in conjunction with nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

产品详情

The EVAL-AD5339DBZ is designed to quickly prototype AD5339 circuits and reduce design time. The EVAL-AD5339DBZ evaluation board interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software can be downloaded which allows users to program the AD5339.


This evaluation board requires the SDP-B controller board.


Full specifications for the AD5339 are listed in the AD5339 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with UG-980 when using the evaluation board.

EVAL-AD5339
AD5339 Evaluation Board 

最新评论

近期浏览