AD5338
量产2.5 V至5.5 V、250 μA、双线式接口、双通道电压输出、10位DAC
- 产品模型
- 5
产品详情
- AD5337
- 两个缓冲8位DAC,采用8引脚MSOP封装
- AD5338, AD5338-1
- 两个缓冲10位DAC,采用8引脚MSOP封装
- AD5339
- 两个缓冲12位DAC,采用8引脚MSOP封装
- 低功耗工作:250 µA (3 V),300 µA (5 V)
- 双线式(I2C兼容)串行接口
- 采用2.5 V至5.5 V电源供电
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 省电模式:80 nA (3 V),200 nA (5 V)
- 3种省电模式
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:0 V至VREF
- 上电复位至0 V
AD5337/AD5338/AD5339分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,每款器件均提供8引脚MSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为250 µA。它内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。双线式串行接口能够以最高400 kHz时钟速率工作。当VDD < 3.6 V时,此接口为SMBus兼容。多个器件可以共用同一总线。
两个DAC的基准电压均从一个基准电压引脚获得。利用软件/LDAC功能则可以同时更新所有DAC的输出。上述器件均内置一个上电复位电路,以确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。软件清零功能可将所有输入寄存器和DAC寄存器复位至0 V。省电特性可将这些器件的功耗降至200 nA(5 V,3 V时为80 nA)。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时典型功耗为1.5 mW,3 V时典型功耗为0.75 mW,省电模式下则降至1 µW。
应用
Data Sheet, Rev. C, 9/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5338ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5338ARMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5338ARMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5338ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5338BRMZ | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5338ARMZ | 量产 | |
AD5338ARMZ-1 | 量产 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5338BRMZ | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5338ARMZ | 量产 | |
AD5338ARMZ-1 | 量产 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5338BRMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5338ARMZ | 量产 | |
AD5338ARMZ-1 | 量产 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5338BRMZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5338ARMZ | 量产 | |
AD5338ARMZ-1 | 量产 | |
AD5338ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5338ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5338BRMZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5338R | 量产 | 双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和I2C接口 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具