AD5337

量产

2.5 V至5.5 V、250 μA、双线式接口、双通道电压输出、8位DAC

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD5337
    两个缓冲8位DAC,采用8引脚MSOP封装
  • AD5338, AD5338-1
    两个缓冲10位DAC,采用8引脚MSOP封装
  • AD5339
    两个缓冲12位DAC,采用8引脚MSOP封装
  • 低功耗工作:250 µA (3 V),300 µA (5 V)
  • 双线式(I2C兼容)串行接口
  • 采用2.5 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 省电模式:80 nA (3 V),200 nA (5 V)
  • 3种省电模式
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:0 V至VREF
  • 上电复位至0 V

AD5337
2.5 V至5.5 V、250 μA、双线式接口、双通道电压输出、8位DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5337的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论