AD5330

量产

2.5V至5.5V、115 μA、并行接口、单通道、电压输出8位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道8位DAC,采用20引脚TSSOP封装
  • 低功耗工作:115 µA (3 V),140 µA (5 V)
  • 省电模式(通过PD 引脚):80 nA (3 V),200 nA (5 V)
  • 2.5 V至5.5 V电源供电
  • 双缓冲输入逻辑
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5330
2.5V至5.5V、115 μA、并行接口、单通道、电压输出8位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

近期浏览