AD5326

量产

+2.5V至+5.5V、400 µA、双线式接口、四通道、电压输出12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个12位DAC,采用16引脚TSSOP封装
  • 低功耗:500 µA (5 V),400 µA (3 V)
  • 省电模式:300 nA (5 V),90 nA (3 V)
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:0 V至REF或0 V至2VREF
  • 双线式(I2C™兼容)串行接口
  • 数据回读设置
  • 软件清零设置
  • 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新
  • 每个DAC均可选择缓冲/无缓冲基准电压输入

AD5326
+2.5V至+5.5V、400 µA、双线式接口、四通道、电压输出12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5326

AD5326评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5326评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5326电路原型制作,并缩短设计时间。AD5326采用2.5 V至5.5 V单电源供电。


AD5326数据手册提供完整数据,使用评估板时必须同时参考UG-977与数据手册。


评估板通过SDP-B控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户编程AD5326。


该评估板需要SDP-B控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)。


EVAL-AD5326
AD5326评估板

最新评论

近期浏览