eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5321

量产

2.5 V至5.5 V、120 µA、双线式接口、电压输出12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装
  • 微功耗工作:120 μA (3V)
  • 双线式(I2C®兼容)串行接口
  • 数据回读功能
  • 采用2.5V至5.5V电源供电
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 省电模式:50nA (3V)
  • 基准电压从电源获得
  • 上电复位至0V
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器
  • 3种省电功能

AD5321
2.5 V至5.5 V、120 µA、双线式接口、电压输出12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD5321

AD5321评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板(EVAL-AD5321DBZ)
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-AD5321DBZ评估板设计用于快速进行AD5321电路原型制作,并缩短设计时间。AD5321采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


EVAL-AD5321DBZ评估板通过SDP-B控制器板与PC的USB端口连接。软件可通过EVAL-AD5321DBZ产品页面下载,并允许用户编程AD5321。


此评估板需搭配使用SDP-B控制器板,后者可在ADI网站上订购。


ADI的AD5321数据手册上有关于该器件的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册与用户指南UG-972。

EVAL-AD5321
AD5321评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5321的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览