AD5311R

量产

10位 nanoDAC、I2C 接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高相对精度(INL):
    ±0.5 LSB(最大值)
  • 低漂移2.5 V基准电压源:
    2 ppm/°C(典型值)
  • 可选输出范围:
    2.5 V或5 V
  • 总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)
    失调误差:±1.5 mV(最大值)
    增益误差:±0.05 % FSR(最大值)
  • 低毛刺:0.1 nV-sec
  • 高驱动能力:20 mA
  • 低功耗:1.2 mW (3.3 V)
  • 独立逻辑电源:
    1.8 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 稳定的4 kV ESD保护

AD5311R
10位 nanoDAC、I2C 接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5311R

AD5311R Evaluation Board

特性和优点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5311RDBZ) in conjunction with the nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

产品详情

The EVAL-AD5311RDBZ evaluation board is designed to quickly prototype AD5311R circuits and reduce design time. The evaluation board interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. The AD5311R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. Software can be downloaded via the EVAL-AD5311RDBZ product page that allows users to program the AD5311R.


This evaluation board requires the SDP-B controller board, which is available for order on the Analog Devices, Inc. website.


Full data on the AD5311R can be found in the AD5311R data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with user guide UG-964 when using the evaluation board.

EVAL-AD5311R
AD5311R Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5311R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览