AD5301

量产

2.5 V至5.5 V、120 μA、双线式接口、电压输出8位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位DAC 6引脚SOT-23、8引脚MSOP小型封装
  • 微功耗工作:120 μA (3 V)
  • 双线式(I2C®兼容)串行接口
  • 数据回读功能
  • 电源电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 关断模式功耗:50 nA (3 V)
  • 基准电压从电源获得
  • 上电复位至0 V
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器
  • 3种关断功能

AD5301
2.5 V至5.5 V、120 μA、双线式接口、电压输出8位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5301的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览