AD5292

量产

单通道、1%端到端电阻容差(R-TOL)、1024位数字电位计,具有20次可编程存储器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道、256/1024位分辨率
  • 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
  • 标称电阻容差误差(电阻性能模式):±1%(最大值)
  • 20次可编程游标存储器
  • 变阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
  • 分压器温度系数:5 ppm/°C
  • 单电源供电:+9 V至+33 V
  • ±9 V至±16.5 V双电源供电
  • SPI兼容型串行接口
  • 游标设置回读功能
  • 上电后采用20-TP存储器数据刷新

AD5292-EP:支持防务和航空航天应用(AQEC)

  • 下载AD5292-EP数据手册(pdf)
  • 温度范围:  -55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12616 DSCC图纸号
AD5292
单通道、1%端到端电阻容差(R-TOL)、1024位数字电位计,具有20次可编程存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5292

AD5292 评估板

特性和优点

  • 可配合高压数字电位计母板(EVAL-MB-HV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 通过SDP-B或SDP-S进行PC控制
  • PC控制软件
  • 20次可编程
  • 1%电阻精度

产品详情

本用户指南介绍用于评估AD5292数字电位计的全功能EVAL-AD5292DBZ板。AD5292是一款单通道、1024位数字电位计,端到端电阻容差误差小于±1%,并具有20次可编程(20-TP)存储器。AD5292能够在高电压下工作,同时支持±10.5 V至±16.5 V双电源和21 V至33 V单电源供电。

AD5292采用串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准串行外设接口(SPI)兼容。

EVAL-AD5292DBZ通过USB内部电源供电,支持外部电源供电以提供逻辑电压电平。逻辑电压电平通过单个2.7 V至5.5 V电源提供。EVAL-AD5292DBZ可在单电源和双电源模式下工作,并包括一个输出缓冲区。

AD5292的完整规格参见ADI公司的AD5292数据手册。使用评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-AD5292
AD5292 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5292的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览