eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD5272

量产

单通道、1%电阻容差、1024位数字可变电阻器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道、1024/256位分辨率
  • 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 标称电阻容差误差:±1%(最大值)
  • 50次可编程(50-TP)游标存储器
  • 变阻器模式下的温度系数:5 ppm/°C
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式)
  • I2C兼容接口
  • 游标设置回读功能
  • 上电后采用50-TP存储器数据刷新
  • 超薄LFCSP、10引脚、3 mm × 3 mm × 0.8 mm封装
  • 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装
AD5272
单通道、1%电阻容差、1024位数字可变电阻器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5272

AD5272 评估板

特性和优点

  • AD5272的全功能评估板
  • 4线式欧姆测量能力
  • 各种链路选项
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 50次可编程(50-TP)
  • 电阻容差误差:1%


产品详情

AD5272是一款单通道、1024位数字变阻器,端到端电阻容差误差小于±1%,并具有50次可编程存储器。


AD5272支持±2.5 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。


AD5272采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kbps。该器件可选择多达三个不同的I2C地址。


EVAL-AD5272SDZ评估板可在单电源和双电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5272 / AD5274数据手册中找到AD5272的完整规格。


EVAL-AD5272
AD5272 评估板

最新评论

近期浏览